Compacte pressostaat, HTB
061G1082
Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: Soldeer, ODM, Afmeting drukaansluiting: 2.4 mm, Max. Werkdruk [bar]: 32
061G1082
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afmeting drukaansluiting | 2.4 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bevestigingsopties | 2 x M4 x 0.7 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contact ordening | AC125V/AC250VFLA 6 A |
| Contactfunctie | SPDT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukbereik category | Hoge druk |
| Drukinstelling AAN [psig] | 330.0 psig |
| Drukinstelling UIT [psig] | 400.0 psig |
| Elektrische aansluiting | Kabelschoenconnectoren |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 100 pc |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Lengte capillair [mm] | 1000 mm |
| Material Description | HTB Pressure Switch X3044 I/100 |
| Max. testdruk [bar] Pe | 40.0 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. Werkdruk [bar] | 32.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 469 psig |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -20 °C |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Opmerkingen elektrische aansluitingen | 3 x Faston-aansluitklem 250 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Nee |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Compacte pressostaat |
| Producttype | HTB |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Specificatie sleutel | HTB-X3044 |
| Type aanduiding | HTB-X3044 |
| Type drukaansluiting | Soldeer, ODM |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.111 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.105 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.443 Liter |
| EAN/UPC | 5702428531498 |