Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Compacte pressostaat, HTB

061G1075

Contactfunctie: SPST, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: Soldeer, ODM, Max. Werkdruk [bar]: 33

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting2.4 mm
Batterijen inbegrepenNo
Bevestigingsopties2 x M4 x 0.7
China RoHS exemption clauseNo
Contact ordeningAC380VFLA 10 A
ContactfunctieSPST
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik categoryHoge druk
Drukinstelling AAN [bar]16.0 bar
Drukinstelling UIT [bar]14.3 bar
Elektrische aansluitingKabelschoenconnectoren
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringVDE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Lengte capillair [mm]1000 mm
Material DescriptionHTB Pressure Switch 3UA12 I/100
Max. testdruk [bar] Pe40.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [bar]33.0 bar
Max. Werkdruk [psig]478 psig
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Onderhoud geschiktNee
Opmerkingen elektrische aansluitingen2 x Faston-aansluitklem 250
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresNee
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamCompacte pressostaat
ProducttypeHTB
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Specificatie sleutelHTB-3UA12
Type aanduidingHTB-3UA12
Type drukaansluitingSoldeer, ODM
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.109 Kilogram
Netto gewicht0.104 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.472 Liter
EAN/UPC5702428257572