Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Compacte pressostaat, HTB

061G1032

Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: Soldeer, ODM, Max. Werkdruk [bar]: 25

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting2.4 mm
Batterijen inbegrepenNo
Bevestigingsopties2 x M4 x 0.7
China RoHS exemption clauseNo
Contact ordeningAC125V/AC250VFLA 2-20 A
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik categoryHoge druk
Drukinstelling AAN [bar]16.0 bar
Drukinstelling UIT [bar]14.8 bar
Elektrische aansluitingKabelschoenconnectoren
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Lengte capillair [mm]1000 mm
Material DescriptionHTB Pressure Switch X114 I/100
Max. testdruk [bar] Pe25.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [bar]25.0 bar
Max. Werkdruk [psig]362 psig
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Onderhoud geschiktNee
Opmerkingen elektrische aansluitingen3 x Faston-aansluitklem 250
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresNee
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamCompacte pressostaat
ProducttypeHTB
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Specificatie sleutelHTB-X114
Type aanduidingHTB-X114
Type drukaansluitingSoldeer, ODM
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.109 Kilogram
Netto gewicht0.104 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.45 Liter
EAN/UPC5702428257824