Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Compacte pressostaat, FTB

061G1087

Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Handbediend, Type drukaansluiting: Soldeer, ODM, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Max. Werkdruk [bar]: 30

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting7 mm
Batterijen inbegrepenNo
Bevestigingsopties2 x M4 x 0.7
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Contact ordeningAC125V/AC250VFLA 0,5-1,5A
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik categoryHoge druk
Drukinstelling AAN [psig]357.5 psig
Drukinstelling UIT [psig]430.0 psig
Elektrische aansluitingKabelschoenconnectoren
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCEPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Lengte capillair [mm]1000 mm
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Material DescriptionFTB Pressure Switch X389 I/100
Kenmerkend
Waarde
Max. testdruk [bar] Pe43.0 bar
Max. Werkdruk [bar]30.0 bar
Max. Werkdruk [psig]435 psig
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Onderhoud geschiktNee
Opmerkingen elektrische aansluitingen3 x Faston-aansluitklem 250
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresNee
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamCompacte pressostaat
ProducttypeFTB
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Specificatie sleutelFTB-X389
Type aanduidingFTB-X389
Type drukaansluitingSoldeer, ODM
VergrendelingsfunctieHandbediend
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.124 Kilogram
Netto gewicht0.052 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.445 Liter
EAN/UPC5702428531528