Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Compacte pressostaat, FTB

061G1009

Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Handbediend, Type drukaansluiting: Soldeer, ODM, Afmeting drukaansluiting: 2.4 mm, Max. Werkdruk [bar]: 33
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: FTB

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting2.4 mm
Batterijen inbegrepenNo
Bevestigingsopties2 x M4 x 0.7
China RoHS exemption clauseNo
Contact ordeningAC125V/AC240VFLA 20 A
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik categoryHoge druk
Drukinstelling AAN [bar]22.0 bar
Drukinstelling UIT [bar]27.0 bar
Elektrische aansluitingKabelschoenconnectoren
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Lengte capillair [mm]1000 mm
Material DescriptionFTB Pressure Switch 3UC11 I/100
Max. testdruk [bar] Pe40.0 bar
Max. Werkdruk [bar]33.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [psig]478 psig
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Onderhoud geschiktNee
Opmerkingen elektrische aansluitingen3 x Faston-aansluitklem 250
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresNee
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamCompacte pressostaat
ProducttypeFTB
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Specificatie sleutelFTB-3UC11
Type aanduidingFTB-3UC11
Type drukaansluitingSoldeer, ODM
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
VergrendelingsfunctieHandbediend
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.114 Kilogram
Netto gewicht0.108 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.304 Liter
EAN/UPC5702428257947