Elektrische stappenthermostaat, DSE
061G9085
Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 24
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Pressostaten
061G9085
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
| Material Description | DSE Electrical Step Thermostat 7040A43 |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productaccessoires | Nee |
| Productgroep | Elektronische regelaars |
| Productnaam | Elektrische stappenthermostaat |
| Producttype | DSE |
| Type aanduiding | DSE-7040A43 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.5 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.475 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 1.781 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276160 |