Digitale pressostaat, CFE
061G9001
Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 10
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Pressostaten
061G9001
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Material Description | CFE Digital Pressure Switch SC35B-102 |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productaccessoires | Nee |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Digitale pressostaat |
| Producttype | CFE |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | CFE-SC35B-102 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.464 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.454 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.694 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276498 |