Vloeistofniveauschakelaar, RT280A
017D004066
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 10, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT (NZ) SPDT, Regelelement type: Warmtesensorelement, Lengte capillair [mm]: 3000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Vloeistofniveauschakelaars
017D004066
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afmeting drukaansluiting | 3/8 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP66 |
| Capillaire buis lengte fractie [inch] | 118 1/8 in |
| CE-keurmerk | Yes |
| Contact ordening | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Contactdifferentieel [°C] [max.] | -5.0 °C |
| Contactdifferentieel [°C] [min.] | -65.0 °C |
| Contactfunctie | SPDT (NZ) SPDT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukaansluiting standard | ISO 228-1 |
| El. aansl. maat | 2xPg 13.5 |
| Elektrische aansluiting | Geschroefde kabeldoorvoer |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex., beslagringen: 0,2-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,2-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,2-2,5 mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Isolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVKortsluitingsbev., zekering: 10A |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS ChinaTYSK |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 8 pc |
| Lengte capillair [mm] | 3000 mm |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Vrouwelijk |
| Material Description | RT280A Liquid Level Switch M/8 |
| Max. sensortemperatuur [°C] | 80 °C |
| Max. sensortemperatuur [°F] | 176.0 °F |
| Max. testdruk [bar] Pe | 25.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 362.0 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 22.0 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. Werkdruk [psig] | 319 psig |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
| Onderhoud geschikt | Contactsystemen |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Algemeen toebehorenToebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Vloeistofniveauschakelaar |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Vloeistofniveauschakelaar |
| Productnaam SCIP-dossier | Electric control valve body(2) |
| Producttype | RT280A |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelelement type | Warmtesensorelement |
| Relais vrijgavetijd [s] | 0 s |
| SCIP-dossiernr. | d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626 |
| Standaard elektrische aansluitingen | DIN 40430 |
| Standaard elektrische specificatie | EN 60947-4/-5 |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 10 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 50 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -60 °F |
| Type drukaansluiting | G |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.095 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.84 Kilogram |
| Volume | 5.097 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042772 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |