Vloeistofniveauschakelaar, LLS/AKS 38 Retrofit, Stomplas
148H3504
Aansluittype: Stomplas, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Max. Werkdruk [bar]: 28
148H3504
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 1 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Aansluittype | Stomplas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| El. aansl. maat | Pg 11 |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Goedkeuring | CMIMEACUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Material Description | LLS 4000 Retrofit AKS 38 kit |
| Max. Werkdruk [bar] | 28.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 406 psig |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Vloeistofniveauschakelaar |
| Productnaam SCIP-dossier | LLS 4000 |
| Producttype | LLS/AKS 38 Retrofit |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| Standaard elektrische aansluitingen | DIN 43650 |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 149 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 12 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 8.939 Kilogram |
| Netto gewicht | 8.018 Kilogram |
| Volume | 15.822 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424285104 |
| Proposition 65 | No significant risk |