Vloeistofniveauschakelaar, LLS 4000U, NPT
027X0374
Aansluittype: NPT, Onderdelen bijgevoegd: Flange
027X0374
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting inwendig/uitwending | Extern |
| Aansluitmaat [in] | 3/4 in |
| Aansluitstandaard | ANSI/ASME B1.20.3 |
| Aansluittype | NPT |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | LLS 4000U liquid level switch (excl. wel |
| Meer informatie | 0.3 bar/4.35 psi spring |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderdelen bijgevoegd | Flange |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Vloeistofniveauschakelaar |
| Productgroep | Regionally specified kits |
| Productnaam | Vloeistofniveauschakelaar |
| Productnaam SCIP-dossier | LLS 4000 |
| Producttype | LLS 4000U |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.554 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.64 Kilogram |
| Volume | 4.425 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424210908 |
| Proposition 65 | No significant risk |