Pressostaat, KPU16W
060-5251
Regeling linker zijde [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Regeling rechterzijde [bar] Pe: 8 - 42, Differentieel linker kant [bar]: 0.7 - 4, Differentie rechterzijde [bar]: 4, Contactfunctie: SPDT+SPST(NO), Reset functie, linkerzijde: Auto, Resetfunctie, rechterzijde: Auto
060-5251
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afmeting drukaansluiting | 1/4 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse behuizing Nema (~) | 1 |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP30 |
| Categorie | IV |
| CE-keurmerk | Yes |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | Olievrije toepassingen |
| Contact ordening | DC = 12 W bewakingsrelais144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac |
| Contactfunctie | SPDT+SPST(NO) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differentie linkerzijde [bar] [max.] | 4.00 bar |
| Differentie linkerzijde [bar] [min.] | 0.70 bar |
| Differentie linkerzijde [psi] [max.] | 60.0 psi |
| Differentie linkerzijde [psi] [min.] | 10.0 psi |
| Differentie rechterzijde [bar] | 4.0 bar |
| Differentieel rechterzijde [psi] | 60.0 psi |
| Drukaansluiting standard | DIN 8906 |
| Druksensorelement | Balg |
| El. aansl. maat | 7/8 inch |
| Elektrische aansluiting | Gat |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Isolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruiksadvies | Not applicable for liquid line |
| Goedkeuring | CELVDPEDRoHSUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 14 pc |
| Koelmiddel(en) | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
| Material Description | KPU16W Pressure Switch M/14 |
| MWP linkerzijde [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP linkerzijde [psig] Pe | 250 psig |
| MWP rechterzijde [bar] Pe | 46.5 bar |
| MWP rechterzijde [psig] Pe | 675.0 psig |
| Olievrije koelmiddelen | R134aR513AR515B |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omg. temp. opmerking | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 122 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Opmerkingen elektrische aansluitingen | for ½ in male pipe thread |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productbeschrijving | Dubbele drukregeling |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Pressostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | KPU Pressure Switch |
| Producttype | KPU16W |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regeling linkerzijde [bar] Pe [max.] | 7.50 bar |
| Regeling linkerzijde [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Regeling linkerzijde [psig] Pe [max.] | 108.00 psig |
| Regeling linkerzijde [psig] Pe [min.] | -3.00 psig |
| Regeling linkerzijde bereik [bar] Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Regeling rechterzijde [bar] Pe [max.] | 42.0 bar |
| Regeling rechterzijde [bar] Pe [min.] | 8.0 bar |
| Regeling rechterzijde [psig] Pe [max.] | 600.0 psig |
| Regeling rechterzijde [psig] Pe [min.] | 100.0 psig |
| Reset functie, linkerzijde | Auto |
| Resetfunctie, rechterzijde | Auto |
| SCIP-dossiernr. | 2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1 |
| Type drukaansluiting | Flare |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| UL-keuringsdossiernaam | E31024 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.907 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.862 Kilogram |
| Volume | 1.078 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428063876 |
| Proposition 65 | Cancer |