Pressure switch, KP47WB
060K4723
Regulation left side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulation right side [bar]Pe: 8 - 32, Differential left side [bar]: 0.7 - 4, Differential right side [bar]: 4, Contact function: SPDT+SPST(NO), Reset function, left side: Auto, Reset function, right side: Max convertible
060K4723
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afmeting drukaansluiting | 1/4 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse behuizing Nema (~) | 2 |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP44 |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | Oilfree applications |
| Contact ordening | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V |
| Contactfunctie | SPDT+SPST(NO) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differentie linkerzijde [bar] [max.] | 4.00 bar |
| Differentie linkerzijde [bar] [min.] | 0.70 bar |
| Differentie linkerzijde [psi] [max.] | 58.0 psi |
| Differentie linkerzijde [psi] [min.] | 10.0 psi |
| Differentie rechterzijde [bar] | 4.0 bar |
| Differentieel rechterzijde [psi] | 58.0 psi |
| Drukaansluiting standard | DIN 8906 |
| Druksensorelement | Bellows |
| El. aansl. maat | 6-14 mm |
| Elektrische aansluiting | Rubber cable gland |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Gebruiksadvies | Not applicable for liquid line |
| Goedkeuring | CCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 32 pc |
| Identiek product | 060-470366 |
| Koelmiddel(en) | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | Male |
| Material Description | KP47WB Pressure Switch I/32 |
| Max. test druk. linker zijde [bar] | 35 bar |
| Max. test druk. linker zijde [bar] | 24 bar |
| MWP linkerzijde [bar] Pe | 21.5 bar |
| MWP linkerzijde [psig] Pe | 312 psig |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MWP rechterzijde [bar] Pe | 32.0 bar |
| MWP rechterzijde [psig] Pe | 464.0 psig |
| Olievrije koelmiddelen | R134aR513AR515B |
| Omg. temp. opmerking | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 65 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 149 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -13 °F |
| Onderhoud geschikt | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Switches accessories |
| Productbeschrijving | Dual Pressure Control |
| Productgroep | Switches and thermostats |
| Productnaam | Pressure switch |
| Productnaam SCIP-dossier | KP KPI |
| Producttype | KP47WB |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regeling linkerzijde [bar] Pe [max.] | 7.50 bar |
| Regeling linkerzijde [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Regeling linkerzijde bereik [bar] Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Regeling rechterzijde [bar] Pe [max.] | 32.0 bar |
| Regeling rechterzijde [bar] Pe [min.] | 8.0 bar |
| Regeling rechterzijde [psig] Pe [max.] | 464.0 psig |
| Regeling rechterzijde [psig] Pe [min.] | 116.0 psig |
| Reset functie, linkerzijde | Auto |
| Resetfunctie, rechterzijde | Max convertible |
| SCIP-dossiernr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Type drukaansluiting | Flare |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| UL-keuringsdossiernaam | E31024 |
| Verpakking | Industrial pack |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 480 Gram |
| Netto gewicht | 477 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255012740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |