Danfoss logo
KP17WB Pressure Switch I/32

Pressostaat, KP17WB

060-539466

Differentieel linker kant [bar]: 1, Differentie rechterzijde [bar]: 4, Contactfunctie: SPDT+SPST(NO), Reset functie, linkerzijde: Auto, Resetfunctie, rechterzijde: MAX. OMVORMBAAR

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/4
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizing Nema (~)2
Beschermingsklasse-IP behuizingIP44
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CategorieIV
CE-keurmerkYes
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
Contact ordeningAansluitklem D: 50 VA, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
ContactfunctieSPDT+SPST(NO)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differentie linkerzijde [psi]14.5 psi
Differentie rechterzijde [bar]4.0 bar
Differentieel linker kant [bar]1.00 bar
Differentieel rechterzijde [psi]58.0 psi
Drukaansluiting standardDIN 8906
DruksensorelementBalg
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat6-14 mm
Elektrische aansluitingRubberen kabelwartel
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Fabrieksinst. linkerzijde [bar]1.0 bar
Fabrieksinst. linkerzijde [psig]14.5 psig
Fabrieksinst. rechterzijde [bar]18.0 bar
Fabrieksinst. rechterzijde [psig]261 psig
GebruiksadviesNot applicable for liquid line
GoedkeuringCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat32 pc
Koelmiddel(en)R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionKP17WB Pressure Switch I/32
Max. test druk. linker zijde [bar]35 bar
Max. test druk. linker zijde [bar]20 bar
MWP linkerzijde [bar] Pe17.0 bar
MWP linkerzijde [psig] Pe245 psig
MWP rechterzijde [bar] Pe32.0 bar
MWP rechterzijde [psig] Pe464.0 psig
Olievrije koelmiddelenR134aR513AR515B
Omg. temp. opmerking80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]149 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-13 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingDubbele drukregeling
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamPressostaat
Productnaam SCIP-dossierKP KPI
ProducttypeKP17WB
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reset functie, linkerzijdeAuto
Resetfunctie, rechterzijdeMAX. OMVORMBAAR
SCIP-dossiernr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Type drukaansluitingFlare
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL-keuringsdossiernaamE31024
VerpakkingIndustriële verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.505 Kilogram
Netto gewicht0.46 Kilogram
Volume0.703 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428079815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm