Danfoss logo
KP7ABS Pressure Switch - WEB060-8102

Pressostaat, KP7ABS

060-501366

Regeling linker zijde [bar] Pe: 8 - 32, Regeling rechterzijde [bar] Pe: 8 - 32, Differentieel linker kant [bar]: 4, Differentie rechterzijde [bar]: 4, Contactfunctie: 2 SPST(NC), Reset functie, linkerzijde: Handbediend max., Resetfunctie, rechterzijde: Handbediend max.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting12 x 1.5
Barstdruk [bar]140.0 bar
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizing Nema (~)1
Beschermingsklasse-IP behuizingIP30
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CategorieIV
CE-keurmerkYes
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
Contact ordeningAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Contactfunctie2 SPST(NC)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differentie linkerzijde [psi]58.0 psi
Differentie rechterzijde [bar]4.0 bar
Differentieel linker kant [bar]4.00 bar
Differentieel rechterzijde [psi]58.0 psi
Drukaansluiting standardISO 8434-1
DruksensorelementBalg
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat6-14 mm
Elektrische aansluitingRubberen kabelwartel
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GebruiksadviesNot applicable for liquid line
GoedkeuringCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Koelmiddel(en)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Material DescriptionKP7ABS Pressure Switch M/24
Max. test druk. linker zijde [bar]35 bar
Max. test druk. linker zijde [bar]35 bar
MWP linkerzijde [bar] Pe35.0 bar
MWP linkerzijde [psig] Pe510 psig
MWP rechterzijde [bar] Pe35.0 bar
Kenmerkend
Waarde
MWP rechterzijde [psig] Pe510.0 psig
Olievrije koelmiddelenR134aR513AR515B
Omg. temp. opmerking80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]149 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-13 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerking drukaansluitingSnijring 6mm buis
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingDubbele drukregeling
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamPressostaat
Productnaam SCIP-dossierKP Pressure Switch
ProducttypeKP7ABS
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regeling linkerzijde [bar] Pe [max.]32.00 bar
Regeling linkerzijde [bar] Pe [min.]8.00 bar
Regeling linkerzijde [psig] Pe [max.]464.00 psig
Regeling linkerzijde [psig] Pe [min.]116.00 psig
Regeling rechterzijde [bar] Pe [max.]32.0 bar
Regeling rechterzijde [bar] Pe [min.]8.0 bar
Regeling rechterzijde [psig] Pe [max.]464.0 psig
Regeling rechterzijde [psig] Pe [min.]116.0 psig
Reset functie, linkerzijdeHandbediend max.
Resetfunctie, rechterzijdeHandbediend max.
SCIP-dossiernr.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
Type drukaansluitingM
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717
UL-keuringsdossiernaamE31024
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.552 Kilogram
Netto gewicht0.493 Kilogram
Volume0.861 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428011013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm