Danfoss logo
KP15 Pressure Switch M/32_060-203191

Pressostaat, KP15

060-204666

Regeling linker zijde [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Regeling rechterzijde [bar] Pe: 8 - 32, Differentieel linker kant [bar]: 0.7 - 4, Differentie rechterzijde [bar]: 4, Contactfunctie: SPDT, Reset functie, linkerzijde: Auto
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: KP

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/4
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizing Nema (~)1
Beschermingsklasse-IP behuizingIP30
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Capillaire buis lengte fractie [inch]36 in
CE-keurmerkYes
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
Contact ordening120Vac,16FLA,96LRA,3A stuurfunctie16 A resistief, één fase240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistief, enkele faseExtra: 50 VA, 240 V ac bewakingsrelais
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differentie linkerzijde [bar] [max.]4.00 bar
Differentie linkerzijde [bar] [min.]0.70 bar
Differentie linkerzijde [psi] [max.]58.0 psi
Differentie linkerzijde [psi] [min.]10.0 psi
Differentie rechterzijde [bar]4.0 bar
Differentieel rechterzijde [psi]58.0 psi
Drukaansluiting standardDIN 8912
DruksensorelementBalg
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat7/8 inch
Elektrische aansluitingGat
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2Massief/geaderd: 0,75-2,5mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 400VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat18 pc
Koelmiddel(en)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Lengte capillair [mm]900 mm
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Material DescriptionKP15 Pressure Switch I/18
Max. test druk. linker zijde [bar]35 bar
Max. test druk. linker zijde [bar]20 bar
MWP linkerzijde [bar] Pe17.0 bar
Kenmerkend
Waarde
MWP linkerzijde [psig] Pe245 psig
MWP rechterzijde [bar] Pe35.0 bar
MWP rechterzijde [psig] Pe510.0 psig
Olievrije koelmiddelenR134aR513AR515B
Omg. temp. opmerking80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]149 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerkingen elektrische aansluitingenvoor ½ inch mannelijke pijpschroefdraad
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductbeschrijvingDubbele drukregeling
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamPressostaat
Productnaam SCIP-dossierKP/KPI pressure switch
ProducttypeKP15
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling linkerzijde [bar] Pe [max.]7.50 bar
Regeling linkerzijde [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Regeling linkerzijde bereik [bar] Pe6 inHg - 108 psig
Regeling rechterzijde [bar] Pe [max.]32.0 bar
Regeling rechterzijde [bar] Pe [min.]8.0 bar
Regeling rechterzijde [psig] Pe [max.]464.0 psig
Regeling rechterzijde [psig] Pe [min.]116.0 psig
Reset functie, linkerzijdeAuto
Resetfunctie, rechterzijdeHandbediend max.
SCIP-dossiernr.b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Type drukaansluitingFlaremoer
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL-keuringsdossiernaamE31024
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.625 Kilogram
Netto gewicht0.558 Kilogram
Volume1.25 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428400664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm