Verschildrukschakelaar, MP55
060B101366
Instelbereik verschildruk [bar]: 0.3 - 4.5, Vergrendelingsfunctie: Handbediend min., Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20, Max. Werkdruk [bar]: 17
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: MP54 / MP55 / MP55A
Aanbevolen vervanging: 060B101391
060B101366
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afmeting drukaansluiting | 1/4 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP20 |
| CE-keurmerk | Yes |
| Contact ordening | AC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V |
| Contactdifferentieel [bar] | 0.20 bar |
| Contactfunctie | SPDT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukaansluiting standard | DIN 8906 |
| El. aansl. maat | Pg 13.5 |
| Elektrische aansluiting | Geschroefde kabeldoorvoer |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex., beslagringen: 0,2-1,0 mm2Flex., geen beslagringen: 0,2-1,5 mm2Massief/geaderd: 0,2-1,5 mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Isolatie: 250VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVKortsluitingsbev., zekering: 2A |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Fabrieksinstelling [psig] | 9.0 psig |
| Goedkeuring | CCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHSRoHS ChinaTYSKUKCA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Instelbaar | Uitschakeling bij dalende druk |
| Instelbereik verschildruk [bar] [max.] | 4.50 bar |
| Instelbereik verschildruk [bar] [min.] | 0.30 bar |
| Instelbereik verschildruk [MPa] [max.] | 0.45 MPa |
| Instelbereik verschildruk [MPa] [min.] | 0.03 MPa |
| Instelbereik verschildruk [psi] [max.] | 65.0 psi |
| Instelbereik verschildruk [psi] [min.] | 4.3 psi |
| Koelmiddel(en) | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Vrouwelijk |
| Material Description | MP55 Diff. Pressure Switch I/20 |
| Max. testdruk [bar] Pe | 22.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 319.0 psig |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. Werkdruk [bar] | 17.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 245 psig |
| Omg. temp. opmerking | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 60 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 140 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Algemeen toebehoren |
| Productbeschrijving | Verschil drukschakelaar |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Verschildrukschakelaar |
| Producttype | MP55 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Relais vrijgavetijd [s] | 120 s |
| SCIP-dossiernr. | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| Standaard elektrische aansluitingen | DIN 40430 |
| Standaard elektrische specificatie | EN 60947-5 |
| Type drukaansluiting | Flare |
| Uitrusting | Thermisch tijdrelais |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Vergrendelingsfunctie | Handbediend min. |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Werkbereik LP-kant [bar] Pe [max.] | 12 bar |
| Werkbereik LP-kant [bar] Pe [min.] | -1 bar |
| Werkbereik LP-kant [psig] Pe [max.] | 175 psig |
| Werkbereik LP-kant [psig] Pe [min.] | -15 psig |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.71 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.63 Kilogram |
| Volume | 1.16 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365826 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |