Danfoss logo
MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

Verschildrukschakelaar, MP54

060B100991

Vergrendelingsfunctie: Handbediend min., Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20, Max. Werkdruk [bar]: 17

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/4 in
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP20
CE-keurmerkYes
Contact ordeningAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
Contactdifferentieel [bar]0.20 bar
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting standardDIN 8906
El. aansl. maatPg 13.5
Elektrische aansluitingGeschroefde kabeldoorvoer
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,2-1,0 mm2Flex., geen beslagringen: 0,2-1,5 mm2Massief/geaderd: 0,2-1,5 mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 250VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVKortsluitingsbev., zekering: 2A
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringCCCCECMIMDNV∙GLEACLVDRoHS ChinaTYSKUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Identiek product060B016866
InstelbaarUitschakeling bij dalende druk
Koelmiddel(en)R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch I/20
Max. testdruk [bar] Pe22.0 bar
Max. testdruk [psig]319.0 psig
Max. Werkdruk [bar]17.0 bar
Max. Werkdruk [psig]245 psig
Kenmerkend
Waarde
Omg. temp. opmerkingBellows max 100 °C/212 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]60 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]140 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresAlgemeen toebehoren
ProductbeschrijvingVerschil drukschakelaar
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamVerschildrukschakelaar
ProducttypeMP54
Relais vrijgavetijd [s]90 s
Standaard elektrische aansluitingenDIN 40430
Standaard elektrische specificatieEN 60947-5
Type drukaansluitingFlare
UitrustingThermisch tijdrelais
Vast differentieel [bar]0.65 bar
Vaste differentie [psi]9 psi
VergrendelingsfunctieHandbediend min.
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Werkbereik LP-kant [bar] Pe [max.]12 bar
Werkbereik LP-kant [bar] Pe [min.]-1 bar
Werkbereik LP-kant [psig] Pe [max.]175 psig
Werkbereik LP-kant [psig] Pe [min.]-15 psig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.732 Kilogram
Netto gewicht0.635 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume1.365 Liter
EAN/UPC5702428669702