Danfoss logo
Verschildrukschakelaar, MP55A-product-details

Verschildrukschakelaar, MP55A

060B018466

Instelbereik verschildruk [bar]: 0.3 - 4.5, Vergrendelingsfunctie: Handbediend min., Type drukaansluiting: M, Afmeting drukaansluiting: 12 x 1.5, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20, Max. Werkdruk [bar]: 17
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: MP54 / MP55 / MP55A

Aanbevolen vervanging: 060B018491

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting12 x 1.5
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP20
CE-keurmerkYes
Contact ordeningAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
Contactdifferentieel [bar]0.20 bar
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting standardISO 8434-1
El. aansl. maatPg 13.5
Elektrische aansluitingGeschroefde kabeldoorvoer
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,2-1,0 mm2Flex., geen beslagringen: 0,2-1,5 mm2Massief/geaderd: 0,2-1,5 mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 250VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVKortsluitingsbev., zekering: 2A
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Fabrieksinstelling [psig]9.0 psig
GoedkeuringCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat21 pc
InstelbaarUitschakeling bij dalende druk
Instelbereik verschildruk [bar] [max.]4.50 bar
Instelbereik verschildruk [bar] [min.]0.30 bar
Instelbereik verschildruk [MPa] [max.]0.45 MPa
Instelbereik verschildruk [MPa] [min.]0.03 MPa
Instelbereik verschildruk [psi] [max.]65.0 psi
Instelbereik verschildruk [psi] [min.]4.3 psi
Koelmiddel(en)R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Material DescriptionMP55A Diff. Pressure Switch M/21
Max. testdruk [bar] Pe22.0 bar
Max. testdruk [psig]319.0 psig
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [bar]17.0 bar
Max. Werkdruk [psig]245 psig
Omg. temp. opmerkingBellows max 100 °C/212 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]60 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]140 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerking drukaansluitingSnijring 6mm buis
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresAlgemeen toebehoren
ProductbeschrijvingVerschil drukschakelaar
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamVerschildrukschakelaar
ProducttypeMP55A
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Relais vrijgavetijd [s]90 s
SCIP-dossiernr.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Standaard elektrische aansluitingenDIN 40430
Type drukaansluitingM
UitrustingThermisch tijdrelais
UL-goedgekeurde koelmiddelenR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
VergrendelingsfunctieHandbediend min.
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Werkbereik LP-kant [bar] Pe [max.]12 bar
Werkbereik LP-kant [bar] Pe [min.]-1 bar
Werkbereik LP-kant [psig] Pe [max.]175 psig
Werkbereik LP-kant [psig] Pe [min.]-15 psig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.775 Kilogram
Netto gewicht0.695 Kilogram
Volume1.914 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428365635
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm