Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z6003

Pressure switch, CKB

061Z6004

Reset function: Manual with tool, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/4 in
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
Contact ordeningAC=6 A, 250 V
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik categoryHigh pressure
Elektrische aansluitingDIN Spade
GoedkeuringC UL US UL60730CE 0035TÜV
Hoeveelheid per verpakkingsformaat25 pc
Hogere activ.-druk [bar]120.00 bar
Hogere activ.-druk [psi]1740 psi
Koelmiddel(en)R744
Lengte drukaansluiting [inch]1.69 in
Lengte drukaansluiting[mm]43 mm
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatFemale
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBN6004 I/25
Max. Werkdruk [bar]143.0 bar
Max. Werkdruk [psig]2074 psig
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]150 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Opmerking drukaansluitingDeflator
Opmerkingen elektrische aansluitingenDIN plug not included
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepSwitches and thermostats
ProductnaamPressure switch
ProducttypeCKB
Specificatie sleutelCKB-2UCBN6004
Type drukaansluitingFlare
VergrendelingsfunctieManual with tool
VerpakkingIndustrial pack

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.242 Kilogram
Netto gewicht0.214 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume7.762 Liter
EAN/UPC5715255012245