Danfoss logo
Pressostaat, CKB-product-details

Pressostaat, CKB

061Z4029

Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65, Max. Werkdruk [bar]: 143

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/4 in
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
Contact ordeningAC=6 A, 250 V
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik categoryHoge druk
Elektrische aansluitingDIN-kabelschoen
GoedkeuringCE 0035
Hoeveelheid per verpakkingsformaat25 pc
Hogere activ.-druk [bar]120.00 bar
Hogere activ.-druk [psi]1740 psi
Koelmiddel(en)R744
Lagere activ.-druk [bar]110.00 bar
Lagere activ.-druk [psi]1595 psi
Lengte drukaansluiting [inch]1.69 in
Lengte drukaansluiting[mm]43 mm
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Material DescriptionCKB Pressure Switch 2UCBA4029
Max. Werkdruk [bar]143.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [psig]2074 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]150 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Opmerking drukaansluitingDeflator
Opmerkingen elektrische aansluitingenDIN plug not included
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamPressostaat
ProducttypeCKB
Specificatie sleutelCKB-2UCBA4029
Type drukaansluitingFlare
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingMulti-verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.242 Kilogram
Netto gewicht0.214 Kilogram
Volume7.762 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255282938
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm