Pressure switch, CKB
061Z4022
Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143
061Z4022
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afmeting drukaansluiting | 1/4 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
| Contact ordening | AC=6 A, 250 V |
| Contactfunctie | SPDT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukbereik category | High pressure |
| Elektrische aansluiting | DIN Spade |
| Goedkeuring | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 25 pc |
| Hogere activ.-druk [bar] | 117.00 bar |
| Hogere activ.-druk [psi] | 1697 psi |
| Koelmiddel(en) | R744 |
| Lagere activ.-druk [bar] | 107.00 bar |
| Lagere activ.-druk [psi] | 1552 psi |
| Lengte drukaansluiting [inch] | 1.69 in |
| Lengte drukaansluiting[mm] | 43 mm |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | Female |
| Material Description | CKB Pressure Switch CKB-2UCBA4022 |
| Max. Werkdruk [bar] | 143.0 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. Werkdruk [psig] | 2074 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 150 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 302 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Opmerking drukaansluiting | Deflator |
| Opmerkingen elektrische aansluitingen | DIN plug not included |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Switches and thermostats |
| Productnaam | Pressure switch |
| Producttype | CKB |
| Specificatie sleutel | CKB-2UCBA4022 |
| Type drukaansluiting | Flare |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Industrial pack |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.242 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.214 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255005803 |