Pressostaat, CKB
061Z3002
Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65, Max. Werkdruk [bar]: 143
061Z3002
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afmeting drukaansluiting | 1/4 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contact ordening | AC=6 A, 250 V |
| Contactfunctie | SPDT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukbereik category | Hoge druk |
| Elektrische aansluiting | DIN-kabelschoen |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 25 pc |
| Hogere activ.-druk [bar] | 130.00 bar |
| Hogere activ.-druk [psi] | 1885 psi |
| Koelmiddel(en) | R744 |
| Lengte drukaansluiting [inch] | 0.55 in |
| Lengte drukaansluiting[mm] | 14 mm |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | Vrouwelijk |
| Material Description | CKB Presure Switch CKB-2UCLN3002 |
| Max. Werkdruk [bar] | 143.0 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. Werkdruk [psig] | 2074 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 150 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 302 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Opmerking drukaansluiting | Deflator |
| Opmerkingen elektrische aansluitingen | DIN plug not included |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Pressostaat |
| Producttype | CKB |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Specificatie sleutel | CKB-2UCLN3002 |
| Type drukaansluiting | Flare |
| Vergrendelingsfunctie | Manual with tool |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.211 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.18 Kilogram |
| Volume | 0.524 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424504656 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |