Danfoss logo
Pressure switches, CKB-PZH, 061Z2

Pressostaat, CKB

061Z2006

Vergrendelingsfunctie: Handbediend, Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65, Max. Werkdruk [bar]: 143

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/4 in
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Contact ordeningAC=6 A, 250 V
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik categoryHoge druk
Elektrische aansluitingDIN-kabelschoen
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringC UL US UL60730CE 0035TÜV
Hoeveelheid per verpakkingsformaat25 pc
Hogere activ.-druk [bar]130.00 bar
Hogere activ.-druk [psi]1886 psi
Koelmiddel(en)R744
Lengte drukaansluiting [inch]0.55 in
Lengte drukaansluiting[mm]14 mm
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Material DescriptionCKB Presure Switch CKB-2UCLM2006
Max. Werkdruk [bar]143.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [psig]2074 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]150 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Opmerking drukaansluitingDeflator
Opmerkingen elektrische aansluitingenDIN plug not included
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamPressostaat
ProducttypeCKB
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Specificatie sleutelCKB-2UCLM2006
Type drukaansluitingFlare
VergrendelingsfunctieHandbediend
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.212 Kilogram
Netto gewicht0.18 Kilogram
Volume0.524 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424504694
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm