Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Mini-pressostaat, LCB, 2 bar, 1.2 bar

061F7229

Hogere activ.-druk [bar]: 2, Lagere activ.-druk [bar]: 1.2, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NO), Type drukaansluiting: Soldeer, ODM, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/4 in
Barstdruk [bar]200.0 bar
Barstdruk [psig]2900 psig
Batterijen inbegrepenNo
BehuizingType vacuüm
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
Contact ordeningAC=6 A, 250 V
ContactfunctieSPST(NO)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DraadkleurRood
Drukbereik categoryLage druk
Elektrische aansluitingKabel
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCEUKCA
Grootte drukaansluiting [mm]6.35 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
Hogere activ.-druk [bar]2.00 bar
Hogere activ.-druk [psi]29 psi
Kabellengte [inch]39.37 in
Kabellengte [m]1.000 m
KabeltypeAWG18
Koelmiddel(en)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Lagere activ.-druk [bar]1.20 bar
Kenmerkend
Waarde
Lagere activ.-druk [psi]17 psi
Material DescriptionLCB Cartridge Switch JA162 I/100
Max. Werkdruk [bar]35.0 bar
Max. Werkdruk [psig]508 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]135 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-55 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]275 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-70 °F
Olievrije koelmiddelenR134aR513A
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-20 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerking drukaansluitingCu-buis (punt=3mm)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamMini-pressostaat
Productnaam SCIP-dossierACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
ProducttypeLCB
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Specificatie sleutelLCB-JA162
Type drukaansluitingSoldeer, ODM
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.077 Kilogram
Netto gewicht0.073 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.225 Liter
EAN/UPC5702428266246