Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Mini-pressostaat, LCB, 3.2 bar, 2.14 bar

061F7101

Hogere activ.-druk [bar]: 3.2, Lagere activ.-druk [bar]: 2.14, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NO), Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/4 in
Barstdruk [bar]200.0 bar
Barstdruk [psig]2900 psig
Batterijen inbegrepenNo
BehuizingGEWONE HOT-MELT
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
CE-keurmerkYes
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
Contact ordeningAC=4 A, 250 V
ContactfunctieSPST(NO)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DraadkleurZwart
Drukbereik categoryLage druk
Elektrische aansluitingKabel
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringCEUKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
Hogere activ.-druk [bar]3.20 bar
Hogere activ.-druk [psi]46 psi
Kabellengte [inch]39.37 in
Kabellengte [m]1.000 m
KabeltypeAWG18
Koelmiddel(en)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Lagere activ.-druk [bar]2.14 bar
Lagere activ.-druk [psi]31 psi
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Material DescriptionLCB Cartridge Switch PA90 I/100
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [bar]35.0 bar
Max. Werkdruk [psig]508 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]135 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-55 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]275 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-70 °F
Olievrije koelmiddelenR134aR513A
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-20 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerking drukaansluitingDeflator
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamMini-pressostaat
Productnaam SCIP-dossierACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
ProducttypeLCB
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Specificatie sleutelLCB-PA90
Type drukaansluitingFlare
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.067 Kilogram
Netto gewicht0.064 Kilogram
Volume0.218 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428266789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm