Mini-pressostaat, CCB, 100 bar, 70 bar
061F9908
Hogere activ.-druk [bar]: 100, Lagere activ.-druk [bar]: 70, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NC), Type drukaansluiting: Soldeer, ODM, Grootte drukaansluiting [mm]: 6.35, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65
061F9908
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Barstdruk [bar] | 375.0 bar |
| Barstdruk [psig] | 5440 psig |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Behuizing | EPOXYTYPE |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | Olievrije toepassingen |
| Contact ordening | AC=6 A, 250 V |
| Contactfunctie | SPST(NC) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Draadkleur | Zwart |
| Drukbereik category | Hoge druk |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | CETÜV |
| Grootte drukaansluiting [mm] | 6.35 mm |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Hogere activ.-druk [bar] | 100.00 bar |
| Hogere activ.-druk [psi] | 1450 psi |
| Kabellengte [inch] | 59.06 in |
| Kabellengte [m] | 1.500 m |
| Kabeltype | AWG18 |
| Koelmiddel(en) | R744 |
| Lagere activ.-druk [bar] | 70.00 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Lagere activ.-druk [psi] | 1015 psi |
| Material Description | CCB Cartridge Switch 2UB03W I/20 |
| Max. Werkdruk [bar] | 165.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 2393 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 100 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 210 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -20 °F |
| Olievrije koelmiddelen | R134aR513A |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 85 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 185 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -20 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Opmerking drukaansluiting | Cu-buis (punt=7mm) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Mini-pressostaat |
| Producttype | CCB |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Specificatie sleutel | CCB-2UB03W |
| Type drukaansluiting | Soldeer, ODM |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.138 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.129 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.52 Liter |
| EAN/UPC | 5702428531474 |