Mini-pressostaat, CCB, 130 bar, 100 bar
061F9811
Hogere activ.-druk [bar]: 130, Lagere activ.-druk [bar]: 100, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NC), Type drukaansluiting: Soldeer, ODM, Grootte drukaansluiting [mm]: 6.35, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65
061F9811
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Barstdruk [bar] | 375.0 bar |
| Barstdruk [psig] | 5440 psig |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Behuizing | EPOXYTYPE |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
| CE-keurmerk | Yes |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | Olievrije toepassingen |
| Contact ordening | AC=6 A, 250 V |
| Contactfunctie | SPST(NC) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Draadkleur | Zwart |
| Drukbereik category | Hoge druk |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Goedkeuring | CETÜV |
| Grootte drukaansluiting [mm] | 6.35 mm |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 100 pc |
| Hogere activ.-druk [bar] | 130.00 bar |
| Hogere activ.-druk [psi] | 1886 psi |
| Kabellengte [inch] | 59.06 in |
| Kabellengte [m] | 1.500 m |
| Kabeltype | AWG18 |
| Koelmiddel(en) | R744 |
| Lagere activ.-druk [bar] | 100.00 bar |
| Lagere activ.-druk [psi] | 1450 psi |
| Material Description | CCB Cartridge switch 2UB06W I/100 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. Werkdruk [bar] | 165.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 2393 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 100 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 210 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -20 °F |
| Olievrije koelmiddelen | R134aR513A |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 85 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 185 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -20 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Opmerking drukaansluiting | Cu-buis (punt=7mm) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Mini-pressostaat |
| Producttype | CCB |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f |
| Specificatie sleutel | CCB-2UB06W |
| Type drukaansluiting | Soldeer, ODM |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.126 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.104 Kilogram |
| Volume | 0.221 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428258067 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |