Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Mini-pressostaat, CCB, 110 bar, 80 bar

061F9806

Hogere activ.-druk [bar]: 110, Lagere activ.-druk [bar]: 80, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NC), Type drukaansluiting: Soldeer, ODM, Grootte drukaansluiting [mm]: 6.35, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Barstdruk [bar]375.0 bar
Barstdruk [psig]5440 psig
Batterijen inbegrepenNo
BehuizingEPOXYTYPE
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
Contact ordeningAC=0.05 A, 250 V
ContactfunctieSPST(NC)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DraadkleurZwart
Drukbereik categoryHoge druk
Elektrische aansluitingKabel
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCETÜV
Grootte drukaansluiting [mm]6.35 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
Hogere activ.-druk [bar]110.00 bar
Hogere activ.-druk [psi]1595 psi
Kabellengte [inch]39.37 in
Kabellengte [m]1.000 m
KabeltypeAWG18
Koelmiddel(en)R744
Lagere activ.-druk [bar]80.00 bar
Kenmerkend
Waarde
Lagere activ.-druk [psi]1160 psi
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 4UB02W I/100
Max. Werkdruk [bar]165.0 bar
Max. Werkdruk [psig]2393 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]210 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-20 °F
Olievrije koelmiddelenR134aR513A
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-20 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerking drukaansluitingCu-buis (punt=7mm)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamMini-pressostaat
ProducttypeCCB
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Specificatie sleutelCCB-4UB02W
Type drukaansluitingSoldeer, ODM
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.118 Kilogram
Netto gewicht0.112 Kilogram
Volume0.222 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428258111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm