Danfoss logo
SPD - RESET -M_ACB_061F9210, 061F9214, 061F9217

Mini-pressostaat, ACB, 23 bar, 19 bar

061F9243

Hogere activ.-druk [bar]: 23, Lagere activ.-druk [bar]: 19, Vergrendelingsfunctie: Handbediend, Contactfunctie: SPDT, Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/4 in
Barstdruk [bar]200.0 bar
Barstdruk [psig]2900 psig
Batterijen inbegrepenNo
BehuizingPANEELMONTAGE
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
CE-keurmerkYes
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
Contact ordeningAC=4 A, 250 V
ContactfunctieSPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DraadkleurZWART+BLAUW+ROOD
Drukbereik categoryHoge druk
Elektrische aansluitingKabel
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE 0035
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Hogere activ.-druk [bar]23.00 bar
Hogere activ.-druk [psi]334 psi
Kabellengte [inch]59.06 in
Kabellengte [m]1.500 m
KabeltypeAWG18
Koelmiddel(en)R1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Lagere activ.-druk [bar]19.00 bar
Lagere activ.-druk [psi]276 psi
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC63MW I/20
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. Werkdruk [psig]653 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]135 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-55 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]275 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-70 °F
Olievrije koelmiddelenR134aR513A
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-20 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerking drukaansluitingDeflator
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamMini-pressostaat
Productnaam SCIP-dossierACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
ProducttypeACB
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Specificatie sleutelACB-2UC63MW
Type drukaansluitingFlare
UL-goedgekeurde koelmiddelenR1234yfR1270R290R32R444BR452BR454AR454BR454CR455AR457AR516AR600R600a
VergrendelingsfunctieHandbediend
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.12 Kilogram
Netto gewicht0.109 Kilogram
Volume0.384 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428259385
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm