Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Mini-pressostaat, ACB, 20 bar, 16 bar

061F8972

Hogere activ.-druk [bar]: 20, Lagere activ.-druk [bar]: 16, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NC), Type drukaansluiting: Soldeer, ODM, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Barstdruk [bar]200.0 bar
Barstdruk [psig]2900 psig
Batterijen inbegrepenNo
BehuizingGEWONE HOT-MELT
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
Contact ordeningDC=0.05 A, 12 - 24 V
ContactfunctieSPST(NC)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DraadkleurZwart
Drukbereik categoryHoge druk
Elektrische aansluitingKabel
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringC UL US UL60730CE 0035TÜV
Grootte drukaansluiting [mm]6.00 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
Hogere activ.-druk [bar]20.00 bar
Hogere activ.-druk [psi]290 psi
Kabellengte [inch]78.74 in
Kabellengte [m]2.000 m
KabeltypeAWG18
Koelmiddel(en)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Lagere activ.-druk [bar]16.00 bar
Lagere activ.-druk [psi]232 psi
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionACB Cartridge Switch 4UB100W I/100
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. Werkdruk [psig]653 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]135 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-55 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]275 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-70 °F
Olievrije koelmiddelenR134aR513A
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-20 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerking drukaansluitingCu-buis (punt=7mm)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamMini-pressostaat
ProducttypeACB
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Specificatie sleutelACB-4UB100W
Type drukaansluitingSoldeer, ODM
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.086 Kilogram
Netto gewicht0.084 Kilogram
Volume0.221 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428510141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm