Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Mini-pressostaat, ACB, 26.5 bar, 22.5 bar

061F8693

Hogere activ.-druk [bar]: 26.5, Lagere activ.-druk [bar]: 22.5, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NC), Type drukaansluiting: Soldeer, ODM, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabelschoenconnectoren, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP40

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/4 in
Barstdruk [bar]200.0 bar
Barstdruk [psig]2900 psig
Batterijen inbegrepenNo
BehuizingGEWOON
Beschermingsklasse-IP behuizingIP40
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
Contact ordeningDC=0.05 A, 12 - 24 V
ContactfunctieSPST(NC)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik categoryHoge druk
Elektrische aansluitingKabelschoenconnectoren
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringC UL US UL60730CE 0035TÜV
Grootte drukaansluiting [mm]6.35 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat300 pc
Hogere activ.-druk [bar]26.50 bar
Hogere activ.-druk [psi]384 psi
Koelmiddel(en)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Lagere activ.-druk [bar]22.50 bar
Lagere activ.-druk [psi]326 psi
Material DescriptionACB Cartridge Switch 4UB31 I/300
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [psig]653 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]135 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-55 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]275 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-70 °F
Olievrije koelmiddelenR134aR513A
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-20 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerking drukaansluitingCu-buis (punt=3mm)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamMini-pressostaat
ProducttypeACB
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Specificatie sleutelACB-4UB31
Type drukaansluitingSoldeer, ODM
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.024 Kilogram
Netto gewicht0.023 Kilogram
Volume0.066 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428261104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm