Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Mini-pressostaat, ACB, 32 bar, 21 bar

061F8215

Hogere activ.-druk [bar]: 32, Lagere activ.-druk [bar]: 21, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NC), Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/4 in
Barstdruk [bar]200.0 bar
Barstdruk [psig]2900 psig
Batterijen inbegrepenNo
BehuizingEPOXYTYPE
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
CE-keurmerkYes
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
Contact ordeningAC=6 A, 250 V
ContactfunctieSPST(NC)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DraadkleurZwart
Drukbereik categoryHoge druk
Elektrische aansluitingKabel
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringCE 0035
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
Hogere activ.-druk [bar]32.00 bar
Hogere activ.-druk [psi]460 psi
Kabellengte [inch]70.87 in
Kabellengte [m]1.800 m
KabeltypeH05RN 2X0.75
Koelmiddel(en)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Lagere activ.-druk [bar]21.00 bar
Lagere activ.-druk [psi]305 psi
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB246W I/50
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. Werkdruk [psig]653 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]135 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-55 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]275 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-70 °F
Olievrije koelmiddelenR134aR513A
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-20 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerking drukaansluitingDeflator
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamMini-pressostaat
Productnaam SCIP-dossierACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
ProducttypeACB
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Specificatie sleutelACB-2UB246W
Type drukaansluitingFlare
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.084 Kilogram
Netto gewicht0.083 Kilogram
Volume0.224 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428263061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm