Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Mini-pressostaat, ACB, 1.5 bar, 0.5 bar

061F7519

Hogere activ.-druk [bar]: 1.5, Lagere activ.-druk [bar]: 0.5, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NO), Type drukaansluiting: Soldeer, ODM, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/4 in
Barstdruk [bar]200.0 bar
Barstdruk [psig]2900 psig
Batterijen inbegrepenNo
BehuizingGEWONE HOT-MELT
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
Contact ordeningAC=6 A, 250 V
ContactfunctieSPST(NO)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DraadkleurZwart
Drukbereik categoryLage druk
Elektrische aansluitingKabel
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Grootte drukaansluiting [mm]6.35 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Hogere activ.-druk [bar]1.50 bar
Hogere activ.-druk [psi]22 psi
Kabellengte [inch]59.06 in
Kabellengte [m]1.500 m
KabeltypeAWG18
Koelmiddel(en)R1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Lagere activ.-druk [bar]0.50 bar
Lagere activ.-druk [psi]7 psi
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA519W I/20
Max. Werkdruk [bar]35.0 bar
Max. Werkdruk [psig]508 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]135 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-55 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]275 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-70 °F
Olievrije koelmiddelenR134aR513A
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-20 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerking drukaansluitingCu-buis (punt=3mm)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamMini-pressostaat
ProducttypeACB
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Specificatie sleutelACB-2UB339MW
Type drukaansluitingSoldeer, ODM
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.07 Kilogram
Netto gewicht0.058 Kilogram
Volume0.4 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428264945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm