Mini-pressostaat, ACB, 1.5 bar, 0.5 bar
061F7402
Hogere activ.-druk [bar]: 1.5, Lagere activ.-druk [bar]: 0.5, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NO), Type drukaansluiting: Soldeer, ODM, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabelschoenconnectoren, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP40
061F7402
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afmeting drukaansluiting | 1/4 in |
| Barstdruk [bar] | 200.0 bar |
| Barstdruk [psig] | 2900 psig |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Behuizing | GEWOON |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP40 |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | Olievrije toepassingen |
| Contact ordening | AC=6 A, 250 V |
| Contactfunctie | SPST(NO) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukbereik category | Lage druk |
| Elektrische aansluiting | Kabelschoenconnectoren |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | C UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV |
| Grootte drukaansluiting [mm] | 6.35 mm |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 50 pc |
| Hogere activ.-druk [bar] | 1.50 bar |
| Hogere activ.-druk [psi] | 22 psi |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a |
| Lagere activ.-druk [bar] | 0.50 bar |
| Lagere activ.-druk [psi] | 7 psi |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UA152 I/50 |
| Max. Werkdruk [bar] | 35.0 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. Werkdruk [psig] | 508 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 135 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -55 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 275 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -70 °F |
| Olievrije koelmiddelen | R134aR513A |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 85 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 185 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -20 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Opmerking drukaansluiting | Cu-buis (punt=3mm) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Mini-pressostaat |
| Producttype | ACB |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Specificatie sleutel | ACB-2UA152 |
| Type drukaansluiting | Soldeer, ODM |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.036 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.027 Kilogram |
| Volume | 0.377 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428265508 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |