Mini-pressostaat, ACB, 3 bar, 2 bar
061F7076
Hogere activ.-druk [bar]: 3, Lagere activ.-druk [bar]: 2, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NO), Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabelschoenconnectoren, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP40
061F7076
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afmeting drukaansluiting | 1/4 in |
| Barstdruk [bar] | 200.0 bar |
| Barstdruk [psig] | 2900 psig |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Behuizing | GEWOON |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP40 |
| CE-keurmerk | Yes |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | Olievrije toepassingen |
| Contact ordening | AC=6 A, 250 V |
| Contactfunctie | SPST(NO) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukbereik category | Lage druk |
| Elektrische aansluiting | Kabelschoenconnectoren |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 300 pc |
| Hogere activ.-druk [bar] | 3.00 bar |
| Hogere activ.-druk [psi] | 44 psi |
| Koelmiddel(en) | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Lagere activ.-druk [bar] | 2.00 bar |
| Lagere activ.-druk [psi] | 29 psi |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | Vrouwelijk |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UA49 I/300 |
| Max. Werkdruk [bar] | 35.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 508 psig |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 135 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -55 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 275 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -70 °F |
| Olievrije koelmiddelen | R134aR513A |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 85 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 185 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -20 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Opmerking drukaansluiting | Deflator |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren schakelaars |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Mini-pressostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Producttype | ACB |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| Specificatie sleutel | ACB-2UA49 |
| Type drukaansluiting | Flare |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.029 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.028 Kilogram |
| Volume | 0.064 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428266932 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |