Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Mini-pressostaat, ACB, 42 bar, 33 bar

061F6178

Hogere activ.-druk [bar]: 42, Lagere activ.-druk [bar]: 33, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NC), Type drukaansluiting: Soldeer, ODM, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Barstdruk [bar]200.0 bar
Barstdruk [psig]2900 psig
Batterijen inbegrepenNo
BehuizingGEWONE HOT-MELT
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
Contact ordeningAC=6 A, 250 V
ContactfunctieSPST(NC)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DraadkleurZwart
Drukbereik categoryHoge druk
Elektrische aansluitingKabel
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringC UL US UL60730CE 0035TÜV
Grootte drukaansluiting [mm]6.00 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
Hogere activ.-druk [bar]42.00 bar
Hogere activ.-druk [psi]609 psi
Kabellengte [inch]59.06 in
Kabellengte [m]1.500 m
KabeltypeAWG18
Koelmiddel(en)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Lagere activ.-druk [bar]33.00 bar
Lagere activ.-druk [psi]479 psi
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB151W I/100
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Max. Werkdruk [psig]653 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]135 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-55 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]275 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-70 °F
Olievrije koelmiddelenR134aR513A
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-20 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerking drukaansluitingCu-buis (punt=7mm)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamMini-pressostaat
ProducttypeACB
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Specificatie sleutelACB-2UB151W
Type drukaansluitingSoldeer, ODM
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.078 Kilogram
Netto gewicht0.074 Kilogram
Volume0.22 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428267335
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm