Mini-pressostaat, ACB, 1.5 bar
061F4051
Hogere activ.-druk [bar]: 1.5, Elektrische aansluiting: Kabel
061F4051
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Hogere activ.-druk [bar] | 1.50 bar |
| Hogere activ.-druk [psi] | 22 psi |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UA4034W I/10 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Mini-pressostaat |
| Productnaam SCIP-dossier | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Producttype | ACB |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| Specificatie sleutel | ACB-2UA4034W |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.141 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.118 Kilogram |
| Volume | 0.72 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693442 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |