Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Mini-pressostaat, ACB, 6 bar

061F4050

Hogere activ.-druk [bar]: 6, Elektrische aansluiting: Kabel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische aansluitingKabel
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Hogere activ.-druk [bar]6.00 bar
Hogere activ.-druk [psi]87 psi
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA4033W I/10
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamMini-pressostaat
Productnaam SCIP-dossierACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
ProducttypeACB
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Specificatie sleutelACB-2UA4033W
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.141 Kilogram
Netto gewicht0.118 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424693398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm