Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Mini-pressostaat, ACB, 25 bar, 20 bar

061F3034

Hogere activ.-druk [bar]: 25, Lagere activ.-druk [bar]: 20, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NC), Type drukaansluiting: Soldeer, ODM, Elektrische aansluiting: Kabelschoenconnectoren, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP40

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Barstdruk [bar]200.0 bar
Barstdruk [psig]2900 psig
Batterijen inbegrepenNo
BehuizingGEWOON
Beschermingsklasse-IP behuizingIP40
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
Contact ordeningAC=6 A, 250 V
ContactfunctieSPST(NC)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik categoryHoge druk
Elektrische aansluitingKabelschoenconnectoren
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringC UL US UL60730CE 0035TÜV
Grootte drukaansluiting [mm]6.00 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat300 pc
Hogere activ.-druk [bar]25.00 bar
Hogere activ.-druk [psi]363 psi
Koelmiddel(en)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Lagere activ.-druk [bar]20.00 bar
Lagere activ.-druk [psi]290 psi
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB72 I/300
Max. Werkdruk [bar]45.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [psig]653 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]135 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-55 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]275 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-70 °F
Olievrije koelmiddelenR134aR513A
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-20 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerking drukaansluitingCu-buis (punt=7mm)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren schakelaars
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamMini-pressostaat
ProducttypeACB
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Specificatie sleutelACB-2UB72
Type drukaansluitingSoldeer, ODM
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.025 Kilogram
Netto gewicht0.024 Kilogram
Volume0.062 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428268318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm