Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 1/2 RN_014L0180

Kijkglasmof, SGP 1/2 RN, 1/2, G

014L0180

Max. Werkdruk [bar]: 52, Vochtindicator: N-indicator, Aansluittype: G, Aansluitmaat: 1/2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting inwendig/uitwendingExtern
Aansluitmaat1/2
Aansluitmaat [in]1/2
AansluitmateriaalMessing
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Geel: min. vochtcon. bij 25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Geel: min. vochtcon. bij 43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
GoedkeuringC UL US LISTED
Goedkeuring bestandsnaamREF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4
Groen: max. vochtcon. bij 25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Groen: max. vochtcon. bij 43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat170 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
Material DescriptionSGP 1/2 RN Sight Glass I/170
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
Kenmerkend
Waarde
Meer informatieVoor O-ring
Olievrije koelmiddelenR1234ze(E)R134aR513AR515B
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresNee
ProductgroepKijkglazen
ProductnaamKijkglasmof
Productnaam SCIP-dossierSG & SGP with indicator
ProducttypeSGP 1/2 RN
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP-dossiernr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]175 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-58 °F
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B
UL-keuringsdossiernaamREF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4
VerpakkingIndustriële verpakking
VochtindicatorN-indicator
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Zwevende kogel [st.]3 pc

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.084 Kilogram
Netto gewicht0.079 Kilogram
Volume0.066 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428838634
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm