Danfoss logo
SGP RX 3/4" NPT

Kijkglasmof, SGP 3/4 RX, 3/4 inch, NPT

014L0003

Max. Werkdruk [bar]: 52, Aansluittype: NPT, Aansluitmaat: 3/4 inch
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: SG / SGP

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat3/4 inch
Aansluitmaat [in]3/4 in
AansluitmateriaalMessing
AansluitstandaardANSI/ASME B1.20.1
AansluittypeNPT
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringC UL US LISTED
Goedkeuring bestandsnaamREF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
Material DescriptionSGP 3/4 RX Sight Glass M/24
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
Olievrije koelmiddelenR1234ze(E)R134aR513AR515B
Onderhoud geschiktNee
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresNee
ProductgroepKijkglazen
ProductnaamKijkglasmof
Productnaam SCIP-dossierSG & SGP without indicator
ProducttypeSGP 3/4 RX
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Temperatuurbereik [°C] [Max]121 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]250 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-58 °F
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B
UL-keuringsdossiernaamREF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4
VerpakkingMulti-verpakking
VochtindicatorGeen indicator
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Zwevende kogel [st.]1 pc

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.101 Kilogram
Netto gewicht0.09 Kilogram
Volume0.081 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428526791
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm