Kijkglasmof, SGRH, M20 x 1.5, M
014-1601
Max. Werkdruk [bar]: 46, Vochtindicator: H-indicator, Aansluittype: M, Aansluitmaat: M20 x 1.5
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: SG / SGP
Aanbevolen vervanging: 014L1601
014-1601
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | M20 x 1.5 |
| Aansluitmateriaal | Messing |
| Aansluittype | M |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Geel: min. vochtcon. bij 25 °C | R410A: 165 ppm |
| Geel: min. vochtcon. bij 43 °C | R410A: 500 ppm |
| Goedkeuring | C UL US LISTED |
| Goedkeuring bestandsnaam | REF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4 |
| Groen: max. vochtcon. bij 25 °C | R410A: 25 ppm |
| Groen: max. vochtcon. bij 43 °C | R410A: 60 ppm |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 19 pc |
| Koelmiddel(en) | R410A |
| Material Description | SGRH Sight Glass M/19x4 |
| Max. Werkdruk [bar] | 46.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 667 psig |
| Onderhoud geschikt | Nee |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Sight glass accessories |
| Productgroep | Kijkglazen |
| Productnaam | Kijkglasmof |
| Productnaam SCIP-dossier | SG & SGP with indicator |
| Producttype | SGRH |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP-dossiernr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SGS-zadel applicatie | M20 x 1.5 |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R410A |
| UL-keuringsdossiernaam | REF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Vochtindicator | H-indicator |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.064 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.063 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428082402 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |