Danfoss logo
Low Pressure Sight Glasses, SGRI

Kijkglasmof, SGRI, M24 x 1, M

014-1154

Max. Werkdruk [bar]: 35, Vochtindicator: I-indicator, Aansluittype: M, Aansluitmaat: M24 x 1
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: SG / SGP

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatM24 x 1
AansluitmateriaalMessing
AansluittypeM
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Geel: min. vochtcon. bij 25 °CR22: 300 ppm
Geel: min. vochtcon. bij 43 °CR22: 500 ppm
GoedkeuringC UL US LISTED
Goedkeuring bestandsnaamREF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4
Groen: max. vochtcon. bij 25 °CR22: 150 ppm
Groen: max. vochtcon. bij 43 °CR22: 250 ppm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Koelmiddel(en)R22
Material DescriptionSGRI Sight Glass M/10x6
Max. Werkdruk [bar]35.0 bar
Max. Werkdruk [psig]500 psig
Onderdelen bijgevoegdPakking
Kenmerkend
Waarde
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresSight glass accessories
ProductgroepKijkglazen
ProductnaamKijkglasmof
ProducttypeSGRI
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP-dossiernr.323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
SGS-zadel applicatieM24 x 1
Temperatuurbereik [°C] [Max]80 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]175 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-58 °F
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR22
UL-keuringsdossiernaamREF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4
VerpakkingMulti-verpakking
VochtindicatorI-indicator
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.082 Kilogram
Netto gewicht0.07 Kilogram
Volume0.086 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428289009
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm