Kijkglasmof, SGR, 1/2, R
014-0276
Max. Werkdruk [bar]: 35, Vochtindicator: Geen indicator, Aansluittype: R, Aansluitmaat: 1/2
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: SG / SGP
014-0276
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting inwendig/uitwending | Extern |
| Aansluitmaat | 1/2 |
| Aansluitmaat [in] | 1/2 |
| Aansluitmateriaal | Messing |
| Aansluitstandaard | ISO 7-1 |
| Aansluittype | R |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | Olievrije toepassingen |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Goedkeuring | C UL US LISTED |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 170 pc |
| Koelmiddel(en) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Material Description | SGR Sight Glass I/170 |
| Max. Werkdruk [bar] | 35.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 500 psig |
| Olievrije koelmiddelen | R134aR513A |
| Onderhoud geschikt | Nee |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Nee |
| Productgroep | Kijkglazen |
| Productnaam | Kijkglasmof |
| Productnaam SCIP-dossier | SG & SGP without indicator |
| Producttype | SGR |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| UL-keuringsdossiernaam | REF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4 |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Vochtindicator | Geen indicator |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Zwevende kogel [st.] | 3 pc |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.055 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.053 Kilogram |
| Volume | 0.066 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288620 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |