Kijkglasmof, SGRI, 1/2 inch, NPT
014-0131
Max. Werkdruk [bar]: 35, Vochtindicator: I-indicator, Aansluittype: NPT, Aansluitmaat: 1/2 inch
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: SG / SGP
014-0131
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | 1/2 inch |
| Aansluitmaat [in] | 1/2 in |
| Aansluitmateriaal | Messing |
| Aansluitstandaard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Aansluittype | NPT |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Geel: min. vochtcon. bij 25 °C | R22: 300 ppm |
| Geel: min. vochtcon. bij 43 °C | R22: 500 ppm |
| Goedkeuring | C UL US LISTED |
| Groen: max. vochtcon. bij 25 °C | R22: 150 ppm |
| Groen: max. vochtcon. bij 43 °C | R22: 250 ppm |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 19 pc |
| Koelmiddel(en) | R22 |
| Material Description | SGRI Sight Glass M/19x4 |
| Max. Werkdruk [bar] | 35.0 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. Werkdruk [psig] | 500 psig |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Nee |
| Productgroep | Kijkglazen |
| Productnaam | Kijkglasmof |
| Producttype | SGRI |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP-dossiernr. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R22 |
| UL-keuringsdossiernaam | REF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Vochtindicator | I-indicator |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Zwevende kogel [st.] | 3 pc |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.073 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.064 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288545 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |