Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-0002

Kijkglasmof, SGR, 1/2 inch, NPT

014-0002

Max. Werkdruk [bar]: 35, Vochtindicator: Geen indicator, Aansluittype: NPT, Aansluitmaat: 1/2 inch

Aanbevolen vervanging: 014L0002

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat1/2 inch
Aansluitmaat [in]1/2 in
AansluitmateriaalMessing
AansluitstandaardANSI/ASME B1.20.1
AansluittypeNPT
Accessory (EF013236)TRUE
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringC UL US LISTED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat19 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Material (EF002169)Brass
Material DescriptionSGR Sight Glass M/19x4
Max. Werkdruk [bar]35.0 bar
Max. Werkdruk [psig]500 psig
Olievrije koelmiddelenR134aR513A
Onderhoud geschiktNee
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresNee
ProductgroepKijkglazen
ProductnaamKijkglasmof
Productnaam SCIP-dossierSG & SGP without indicator
ProducttypeSGR
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]175 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-58 °F
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
UL-keuringsdossiernaamREF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4
VerpakkingMulti-verpakking
VochtindicatorGeen indicator
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Zwevende kogel [st.]3 pc

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.074 Kilogram
Netto gewicht0.06 Kilogram
Volume0.086 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422108900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm