Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 1 3/8 in

014-1574

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 20 RN; SGR; SGRH

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 3/8 in
Batterijen inbegrepenNo
Buis afmeting [inch]1 3/8 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gebruikt in productSGP 20 RNSGRSGRH
Gebruikt voor productopmerkingenTube fitting
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
KijkglasaansluitingM20 x 1.5
Material DescriptionSGS 1 3/8in Sight Glass Saddle M/10x6
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepSight glass accessories
ProductnaamSight glass saddle
Productnaam SCIP-dossierSG & SGP without indicator
ProducttypeSGS
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Type aanduidingTube fitting
VerpakkingMulti pack

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.066 Kilogram
Netto gewicht0.054 Kilogram
Volume0.086 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255009337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm