Sight glass saddle, SGS, 2 1/8 in
014-1567
Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1567
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 2 1/8 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Buis afmeting [inch] | 2 1/8 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gebruikt in product | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Tube fitting |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Kijkglasaansluiting | M24 x 1 |
| Material Description | SGS 2 1/8in Sight Glass Saddle M/10x6 |
| Max. Werkdruk [bar] | 52.0 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. Werkdruk [psig] | 754 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Sight glass accessories |
| Productnaam | Sight glass saddle |
| Productnaam SCIP-dossier | SG & SGP without indicator |
| Producttype | SGS |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Type aanduiding | Tube fitting |
| Verpakking | Multi pack |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.106 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.094 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |