Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 1 1/8 in

014-1556

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 1/8 in
Batterijen inbegrepenNo
Buis afmeting [inch]1 1/8 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gebruikt in productSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN
Gebruikt voor productopmerkingenTube fitting
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
KijkglasaansluitingM24 x 1
Material DescriptionSGS 1 1/8in Sight Glass Saddle M/10x6
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepSight glass accessories
ProductnaamSight glass saddle
Productnaam SCIP-dossierSG & SGP without indicator
ProducttypeSGS
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Type aanduidingTube fitting
VerpakkingMulti pack

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.091 Kilogram
Netto gewicht0.079 Kilogram
Volume86.112 Cubic centimeter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255009429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm