SGI 10s, Kijkglas, Soldeer, ODF, 10 mm, Soldeer, ODF, 10 mm
014-0041
Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 10, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 10, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 25
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: SGI
014-0041
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Koper |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Geel: min. vochtcon. bij 25 °C | R22: 300 ppm |
| Geel: min. vochtcon. bij 43 °C | R22: 500 ppm |
| Groen: max. vochtcon. bij 25 °C | R22: 150 ppm |
| Groen: max. vochtcon. bij 43 °C | R22: 250 ppm |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 25 pc |
| Ingangsgrootte [mm] | 10.00 mm |
| Koelmiddel(en) | R22 |
| Material Description | SGI 10s Sight Glass M/25x4 |
| Max. Werkdruk [bar] | 35.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 500 psig |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productaccessoires | Nee |
| Productgroep | Kijkglazen |
| Productnaam | Kijkglas |
| Productnaam SCIP-dossier | SG & SGP with indicator |
| Producttype | SGI 10s |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP-dossiernr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
| Uitgangsgrootte [mm] | 10.00 mm |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Vochtindicator | I-indicator |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.116 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.089 Kilogram |
| Volume | 0.143 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030300 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |